Fortgeschrittene Wundbehandlung
Reduzieren Sie das Infektionsrisiko und beschleunigen Sie die Heilungszeiten mit fortgeschrittener Wundversorgung
Schnellanforderung
Helfen Sie Patienten, schneller zu heilen, indem Sie Advanced Wound Care-Lösungen von Boyd Corporation entwickeln, die das Infektionsrisiko durch den Einsatz innovativer, neuer medizinischer Materialien, komplexer Rohstoffkombinationen und -baugruppen sowie hoher Sauberkeit und Prozesskontrolle reduzieren. Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen können Patientenaufenthalte reduzieren und Kosten senken, indem sie schnellere klinische Ausfallzeiten, eine effizientere Patientenbehandlung und ein geringeres Risiko einer Sekundärinfektion ermöglichen. Versicherungen profitieren von reduzierten Ansprüchen mit schnellerer und effektiverer Heilung. Noch wichtiger ist, dass Patienten von reduzierten sekundären Infektionsrisiken und schnelleren Heilungszeiten profitieren.

Fortschrittliche Wundversorgungslösungen:
Komposit-Inselverbände
Wundpflege-Dressings, die in der Regel aus mehreren Schichten bestehen, sind so konzipiert, dass sie patienten für die Mobilität mit umrandeten, nicht haftenden sterilen Gaze schälen und kleben. Verbund-Inselverbände werden als bakterielle Barriere verwendet, um Feuchtigkeit zu absorbieren und zu kontrollieren, während sie heilen und vor Verunreinigungen und Bakterien schützen.
Boden- und Abrichtelektroden
Halten Sie sich an hautzugelassene Klebstoffe, um Elektroden und Erdungskontakte an einen Patienten zu befestigen. Kann für den einmaligen Gebrauch oder längeren Verschleiß entworfen und hergestellt werden, Präzision mit verschiedenen atmungsaktiven Spinn-Spitzen-Materialien und vielen Arten von Haft-zu-Haut-Klebstoffen umgewandelt.

Hydrokolloid-Verbände
Hydrokolloide Gele und Dressing sind selbstverstörende, gelartige, wasserdichte Wundverbände mit hoher Flexibilität, die für Bakterien undurchlässig sind und eine feuchte Heilumgebung bieten, die ideal für nicht infizierte Wunden ist.

Hydrogel-Verbände
Gelartige Verbände, die hohe Wassermengen enthalten, um Wunden zu hydratisieren, eine feuchte Heilumgebung zu schaffen und als Barriere für Infektionen zu fungieren. Ideal für trockene Wunden, Läsionen und leichte Verbrennungen, Hydrogel-Dressings helfen, den Flüssigkeitsaustausch aus der Wundoberfläche heraus zu überwachen.

Hydrophile Schaumverbände
Hochsauger, hydrozellulärer Schaumwundverband ideal, um eine moderate bis schwere Wunddrainage zu absorbieren. Diese weichen und anpassungsfähigen hydrophilen Schaumstoffverbände können je nach Bedarf präzise in verschiedene Größen und Formen umgewandelt werden.

Negativdruck-Wundtherapie (NPWT) Dressings
Auch bekannt als Vacuum Assisted Closure (VAC), Negative Pressure Wound Therapy ist eine Methode, um Flüssigkeit und Infektion aus einer Wunde zu ziehen, indem ein dünner klarer Vakuumverband verwendet wird, der zwischen dem Unterdruck-Wundtherapiegerät und der Wunde des Patienten einübergeht.

Sterile Kitting- und Verpackungslösungen
Vollständig ausgelagerte Wundtherapielösungen in ISO 13485 zertifizierten Reinraumeinrichtungen auf der ganzen Welt. Sterile Kitting- und Verpackungslösungen umfassen Komponentenherstellung, Sterilisation, Kitting von Batched-Komponenten, Verpackung und Druck.

Wundverschlussstreifen
Poröse, Hautverschluss medizinische Qualität Klebstoffe und Bänder entwickelt, um kleine Wunden anstelle von Nähten oder Stichen zu schließen, die effizientere und komfortablere Patientenversorgung. Wundverschlussstreifen können entworfen und in verschiedene Formen und Größen umgewandelt werden, um den Bedürfnissen des Patienten gerecht zu werden.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!