Medizinische Verbrauchsmittel
Verhindern Sie bakterielle Kontamination und schützen Sie oberflächenärztliche Geräte
Schnellanforderung
Einweg-Medizinlösungen wurden entwickelt, um die Oberflächenreinheit medizinischer Geräte zu erhalten und die Ausbreitung von Infektionen für Anwendungen mit einmaligem oder vorübergehendem Gebrauch zu verhindern. Diese kostengünstigen medizinischen Lösungen bieten Geräteoberflächenschutz und eine schnelle Eindämmung von Verunreinigungen, wobei es sich häufig um Schäl- und Verwerfenschutzlösungen handelt, die die Notwendigkeit der Sterilisation medizinischer Geräte verdrängen. Einweg-Oberflächenschutz und Kontaminationsschutz helfen medizinischem Fachpersonal, Wartungskosten und Ausfallzeiten zu minimieren.
Boyd ist Experte für die Identifizierung und Herstellung medizinischer Materialien, die Leistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Funktionalität und Kosten mit medizinisch zertifizierter Prozessentwicklung, Steuerung und Qualitätssicherung optimal in Einklang bringen.

Medizinische Einweglösungen:
Medizinische Gesichtsschilde
Einweg-Abschirmprodukte, die Gesundheitsdienstleister vor Flüssigkeitsspritzern während medizinischer Eingriffe schützen sollen. Gesichtsschutze verfügen über eine optisch transparente Schutzfolie für maximale Sichtbarkeit und Schutz.

Antibeschlag-Schwämme
Absorbierende medizinische Schwammlösungen absorbieren Feuchtigkeit, um Linsenbeschlagen in medizinischen visuellen Systemen wie chirurgischen Gesichtsschilden, endoskopischen Kameras und Linsen zu reduzieren.

Kauterspitzenreiniger
Einweg-, sterile medizinische Schaumstoffpads mit einer abrasiven Oberfläche, die entwickelt wurde, um Material von Kauerspitzen während chirurgischer Eingriffe zu reinigen und zu entfernen.

Einweg-Insulinpumpensicherung
Sterile, hauttaugliche Klebstoffe zur Sicherung der Insulinpumpenabgabesysteme für einen Patienten. Entwickelt für einfache Bedienung, Atmungsaktivität und regelmäßige Patientenwartung.

IV-Verbände und Fixiervorrichtungen
Sterile Verbände und Stick-to-Skin-Klebstofflaminate, die entwickelt wurden, um IV es für Patienten zu sichern. Atmungsaktive, wasserdichte Lösungen befestigen IV-Systeme mit Blick auf Patientenkomfort und bieten gesundheitsdienstleistern transparente Transparenz für die IV-Website.

Kitting- und Verpackungslösungen
Vollständig ausgelagerte medizinische Einweglösungen von ISO 13485 zertifizierten Reinraumeinrichtungen auf der ganzen Welt. Sterile Kitting- und Verpackungslösungen umfassen Komponentenherstellung, Sterilisation, Kitting von Batched-Komponenten, Verpackung und Druck.

Medizinische S-Hautkontakt-Band
Speziell formulierte Hautkontakt-Klebstofflösungen, die in medizinisch zertifizierten Operationen für allgemeine temporäre Stick-to-Skin-Anwendungen umgewandelt werden.

Medizinische Drape Flexwire Tape
Medizinische, Hautkontakt-Grade-Bänder entwickelt, um vorübergehend medizinische Vorhänge an einem Patienten während verschiedener medizinischer und chirurgischer Eingriffe zu befestigen. Entwickelt, um das Drapsystem einfach und effizient für den Patienten zu sichern.
Mikrofluidische diagnostische Laminate
Spezielle medizinische Materialien laminate mit Klebstoffen und hydrophoben oder hydrophilen Substraten und Folien, die entwickelt wurden, um Flüssigkeit in einem kontrollierten Pfad zu bewegen oder zu versiegeln, der etablierte Laborpraktiken im Mikromaßstab nachahmt, um schnellere, zugänglichere und erschwinglichere Tests und Diagnosen zu erhalten.

Nasen-Dilatatorstreifen
Medizinische Laminate mit einem starren Substrat und einem Hautklebstoff, der entwickelt wurde, um die Nasenbrücke eines Patienten äußerlich anzubringen, um die Aufrechterhaltung offener Atemwege zu unterstützen und Schlafapnoe zu bekämpfen.

Pulsoxymetrie-Klebeband
Medizinische Bandlösungen zur Befestigung von Pulsoximetersensoren für Patienten. Der regelmäßige Austausch von Einweg-Hautkontakt-zugelassenen Klebstoffen verlängert die Lebensdauer des Sensors.

Hautklebeetiketten
Stick-to-Skin-zugelassene Klebstoffe, die auf medizintaugliche Folien oder Stoffe laminiert sind, die sowohl Schreibflächen als auch Patientenkomfort für Patientenanweisungen und Tracking enthalten.

Wearable-Geräte und -Sensoren
Intelligente tragbare medizinische Geräte und Sensoren zur Fernüberwachung von Patientenvitalgeräten, die eine verbesserte häusliche Gesundheitsversorgung, eine verbesserte Patientenzufriedenheit, eine höhere Kapazität der Gesundheitseinrichtung und geringere Kosten ermöglichen. Boyd ist ein Experte in der Herstellung und Montage vollständig ausgelagerter medizinischer Wearables.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!