Dichtungen und Versiegelungen
Verbessern Sie die Produktleistung, halten Sie die Umwelt rein, verlängern Sie die angestrebte Effizienz und die Lebensdauer mit Boyds Dichtungs- und Versiegelungslösungen.
Schnellanforderung
Dichtungen und Versiegelungen
Produktinformationen Schlüsselbranchen Verwandte Produkte
Welche Aufgabe erfüllen Dichtungen?
Dichtungen sind Komponenten, die das Eindringen oder Austreten von Flüssigkeiten, Staub, Verunreinigungen, Luft, Gas, elektromagnetischen Störungen, Licht, Chemikalien oder anderen Fremdkörpern verhindern. Sie dienen dazu, den Raum zwischen zwei unregelmäßigen Berührungsflächen zu füllen.
Eine Dichtung besteht üblicherweise aus einem halbelastischen, formbaren Material, das an eine Vielzahl hochspezialisierter Anforderungen für die jeweilige Endanwendung angepasst werden kann. Die Materialauswahl und die Gestaltung der Dichtung richten sich nach den Umgebungsbedingungen, Druckkräften, Oberflächenbeschaffenheiten der Gegenflächen, der Materialkompatibilität und den Temperaturunterschieden. Viele Anwendungen verwenden Dichtungen aus Silikonschaum aufgrund ihrer Formanpassungsfähigkeit, der hohen Materialkompatibilität und der Vielseitigkeit für eine breite Palette von Nutzungsparametern.
Boyd nutzt überragende Präzisionsverarbeitungstechnologien gepaart mit technischem Wissen, um hochqualitative Dichtungslösungen zu entwickeln und herzustellen. Boyd verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und Spezialisierung bei der Auswahl der optimalen Dichtungsmaterialien und -ausführungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Von Akustikschirmen für Mikrofone und Filtern und EMI-Abschirmungen bis zu Ölwannendichtungen und Wetterdichtungen: Boyd hat immer die richtige Lösung für Ihre Versiegelungsanforderungen.

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!