Schäume
Breite Materialauswahl für vielfältige Anforderungen
Schnellanforderung
Boyd unterhält strategische Lieferpartnerschaften mit den weltweit größten Innovatoren in der Schaumtechnologie mit einigen Beziehungen, die sich über sieben Jahrzehnte erstrecken. Unsere globale Präsenz bietet Zugang zu einigen der spannendsten Technologieführer mit regionaler Entwicklung. Wir sind technisch entwickelte Materialexperten - in der Lage, Ihre Leistungsanforderungen an die inhärenten Materialeigenschaften von Tausenden von Schaumstoffoptionen auf dem Markt heute mit dem Design-Know-how, um die Verwendung des optimalen Schaumstoffs für Ihre Anwendung anzupassen durch Design für die Fertigung. Und da unsere Fertigungstechnologien global repliziert und skalierbar sind, können wir Ihre Dichtungs-, Dämpfungs- und Energiemanagement-Anforderungen mit Schaum aus drei Kontinenten unterstützen.
Wir unterhalten eine immense Auswahl an geschlossenen Zell- und offenen Zellschaumoptionen mit unterschiedlichen Leistungsmerkmalen, um die Anforderungen einer Vielzahl von Temperatur- und Umweltexpositionsanwendungen zu erfüllen. Benötigen Sie einen wasserdichten Schallisolator? Kein Problem. Ein flammhemmender, umweltfreundlicher Wärmeisolator, der bei kryogenen Temperaturen flexibel ist? Auch kein Problem. Unser umfassendes Materialauswahl-Know-how in Kombination mit fortschrittlichen Präzisionsverarbeitungstechnologien ermöglicht Boyd die Bereitstellung des optimalen Schaums für die gewünschte Kompressionskraftdurchbiegung in Kombination mit zusätzlichen Materialien wie druckempfindlichen Klebstoffen und Kunststofffolien für eine komplett kundenspezifische, komplette Dichtungslösung. Schaum ist ein so integraler Bestandteil, wie Boyd Probleme für Kunden löst, wir haben sogar unser eigenes nicht brennbares, leichtes, hochleistungsfähiges Polyimid-Schaummaterial, SOLIMIDE® Schaumstoffe, ideal für akustische und Wärmedämmanwendungen. Unsere Schaumlösungen reduzieren Ihre Gesamtbetriebskosten, indem sie technische Herausforderungen in einer optimierten Lösung für eine einfache Montage und Installation lösen.

Schaumlösungen:

Offene Zellschäume
Offene Zellschäume verfügen über eine miteinander verbundene Zellstruktur, ideal für Anwendungen, die Luft- oder Flüssigkeitsfiltration, akustische Filtration oder Dämpfung, Flüssigkeitsabsorption, geringe Dichte, geringes Gewicht und hohe Kompressibilität erfordern.

Geschlossene Zellschäume
Geschlossene Zellschäume verfügen über eine nicht miteinander verbundene Zellstruktur, ideal für Anwendungen, die Flüssigkeitsabsorptionsbeständigkeit, Abdichtung, Auftrieb, mechanische Stoßdämpfung, thermische und akustische Isolierung, Dämpfung, hohe Kompressionsset erfordern Beständigkeit und Haltbarkeit.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!