Integrierte Displaydichtung

Bild

Schutz vor

Staub, Feuchtigkeit, Schock und Vibration

Bild

Verbessern Der Geräteleistung

um ihnen zu helfen, effizienter zu arbeiten und länger zu halten

Bild

Halten Sie ultra-enge Toleranzen ein

mit fortschrittlichen Prozessen, um kostengünstige, leistungsstarke LED-, LCD- und OLED-Display-Dichtungen herzustellen

Elektrische Abschirmung, Wärmeverteilung, Vibrationsdämpfung und Displaytechnologie-Verbindung in einer optimierten Lösung

Erweiterte Bildschirmanzeigen erfordern zusätzliche Komponenten, damit sie effizienter arbeiten und länger halten können. Diese Lösungen in Form von integrierten Displaydichtungen bestehen aus Klebesystemen, Schwingungsmanagement, optisch klaren Klebstoffen (OCA), Fensterfolien, Barrierefolien und Wärmemanagement.

Elektronische Anzeigemodule basieren auf der Leistung jedes Bauteils innerhalb der Bildschirmbaugruppe, einschließlich Dichtungen und Dämpfer, die vor Staub, Feuchtigkeit, Schläge und Vibrationen schützen. Stabile, innovative Materialien mit ultradichten Toleranzen eignen sich besser zur Abschirmung gegen Umwelt- und Schadstofffaktoren. Dies macht die Rohstoffauswahl zur Grundlage der Langlebigkeit des Displaymoduls und damit der Lebensdauer des Endprodukts.

Displaymodule erfordern eine hohe optische Klarheit für die Funktionalitätsgenauigkeit und die Kundenzufriedenheit des Endprodukts, die durch Fremdkörperabfälle (Foreign Object Debris, FOD) während der Fertigung beeinträchtigt werden kann. Optisch klare Klebstoffe sind entscheidend für ultimative Bildschirmklarheit, Kontrast und minimale Reflexion. OCAs, eine kritische Komponente für LED/OLED-Dichtungen, sind eines der schwierigsten Materialien beim Schneiden und Handhaben, da sie sehr empfindlich auf FOD reagieren.


Schnellanforderung


Integrierte Klebe- und Dichtungsbaugruppen für LCD-, LED- UND OLED-Displaydichtungen

Boyds Fachwissen im fortschrittlichen Rotationsstanzen in Kombination mit unseren Reinraum-Präzisionsverarbeitungsumgebungen der Klasse 100 bis 100k versetzt uns in die Lage, mit schwierigen optisch klaren Materialien konsequent und sauber zu arbeiten. Wir sind in der Lage, extrem enge Toleranzen mit fortschrittlichen Prozessen wie der Segmented Frame Technology einzuhalten, um kostengünstige, leistungsstarke LED-, LCD- und OLED-Display-Dichtungen herzustellen. In Verbindung mit unserer Materialauswahlkompetenz, Prozessinnovation und einer qualitativ hochwertigen Erfolgsbilanz ist Boyd ein idealer Partner, um integrierte Displaydichtungen für Ihre Anwendung zu entwickeln und herzustellen.

Schlüsselbranchen

Verwandte Produkte

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!