Zuverlässige Display-Bonding- und Sealing-Lösungen

Was ist Display Bonding?

Display Bonding verwendet optisch klare Klebstoffe (OCAs), um Display und Touchscreens miteinander zu verbinden und Umweltschadstoffe abzudichten.

Integrierte Displaydichtungen

Integrieren Sie Kamera-, Mikrofon-, Lautsprecher-, Lade- und Knopfdichtungen in Touch Display Mount (TDM) Dichtungen für eine multifunktionale Displaydichtungslösung, die vor Verunreinigungen, Eindringung, Schock und Vibrationen zu den niedrigsten Anlandkosten schützt.

Lünette Bindung

Bond-Display-Module zum Endgerät-Chassis mit ultra-dichten Toleranz-Lünettendichtungen, Touch-Display-Halterungen und Ringbändern.
Dekoratives Symbol

Langfristige Display-Lebensdauer

Staub- und wasserdichte Displaydichtungen erweitern die Qualitätsleistung in jeder Einsatzumgebung.

Dekoratives Symbol

Hohe Toleranzkontrolle

Für präzise Anzeige bis Gehäusemontage.

Dekoratives Symbol

Schutz vor Stürzen und Push-Out

Vibrationsdämpfende Display-Bonding-Dichtungen schützen vor Verschleiß beim Verbraucher.

Was in die Entwicklung fortschrittlicher Display-Lösungen einfließt

Touch-Display für die Automobilindustrie

Hoch kontrollierte Toleranzen und saubere Fertigungsumgebungen

Display-Technologien lassen sich in eine Vielzahl von Endanwendungsumgebungen integrieren und erfordern dennoch Schutz vor Kontamination, Eindringen, mechanischen Stößen und Fallfestigkeit. Zuverlässige Display Bonding & Seal-Lösungen sind erforderlich, um diese fortschrittlichen Siebbaugruppen effektiv zu versiegeln, um vor Verunreinigungen durch Eindringen von Flüssigkeiten, Staub und Schmutz zu schützen, Tropfenschocks zu absorbieren, falls das Display versehentlich fallen gelassen wird, und Vibrationen zu verwalten, die ein Display in End-Use-Umgebungen mit erheblichen Bewegungen wie Autos oder weißen guten Geräten beschädigen können.

Die Displaydichtungen und Verklebungslösungen von Boyd schützen die Display-Baugruppe über die Gesamteinlaufzeit des Endgeräts mit ultradichten Toleranzen, die oft "Null-Spalt"-Toleranzen erreichen können und einen unschlagbaren Eindringschutz gegen Staub und Flüssigkeiten bieten. Wir fertigen Display-Dichtungslösungen in Reinraumumgebungen von Klasse 100 bis 100K, um Ihre spezifischen Sauberkeitsanforderungen und Kostenziele auszugleichen. Hochgradig kontrollierte Toleranzen und saubere Fertigungsumgebungen gewährleisten, dass wir schadstoff- und partikelfreie optische Displaykomponenten herstellen, die Ihre empfindlichen Bildschirmbaugruppen über ihre Lebensdauer vor Fremdkörperablagerungen schützen.

Ressourcen und Downloads

Angebot anfordern

Multifunktionale Display-Lösungen

Diese multifunktionalen Display-Lösungen steigern die Effizienz Ihrer Endgerätemontage, indem sie mehrere Funktionalitätinsfunktionen in einem Produkt integrieren. Integrierte Displaydichtungen mit Boyds innovativer segmentierter Rahmentechnologie erhöhen die Materialnutzung und senken die Abfallkosten, vereinfachen die Montage von Lieferketten und Endgeräten und maximieren die zuverlässige Anzeigefunktionalität für insgesamt niedrigere Anlandekosten und ein verbessertes Kundenerlebnis.

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!