Dichtungen und O-Ringe
Dichten Sie Gegenflächen mit Dichtungen und O-Ringen ab, um die Systemzuverlässigkeit und -lebensdauer zu verbessern.
Schnellanforderung
Dichtungen und O-Ringe
Dichtungen Displayverbindungen und Dichtungen O-Ringe und Radialdichtungen Schäume
Dichtungen und O-Ringe sind in erster Linie statische Dichtungen, die verwendet werden, um Leckagen zu verhindern oder um ein Polster zwischen zwei gegenüberliegenden Oberflächen zu bilden, die zusammengedrückt werden. O-Ringe und Dichtungen füllen den Raum zwischen aufeinander liegenden Substraten aus, gleichen Oberflächenunregelmäßigkeiten aus und können in einer Nut oder einem Hohlraum platziert werden, um die Dichtung für eine beständige Platzierung einzuschließen.
Dichtungen und O-Ringe werden in der Regel aus technischen Elastomerwerkstoffen mit kundenspezifisch entwickelter Druckkraftverformung, Härte, Druckverformungsresistenz und anderen Leistungsfaktoren hergestellt. Diese Materialeigenschaften werden kundenspezifisch ausgewählt und befähigen die Dichtung, sich an weniger als perfekte Oberflächenbeschaffenheiten der Passflächen anzupassen oder eine biegsame, elastische Schicht zwischen zwei harten Substraten zu schaffen. Oberflächenunregelmäßigkeiten bieten Leckagewege, während Reibung zwischen zwei harten Substraten zu übermäßigem Oberflächenverschleiß und Kontamination durch das Oberflächenschleifen führt. Die Dichtungs- und O-Ring-Lösungen von Boyd ergänzen starre Substrate und gleichen Oberflächenunregelmäßigkeiten aus. Sie tragen dazu bei, den Verschleiß zu reduzieren, vor Eindringungsschäden zu schützen und Kontamination durch schleifende Oberflächen zu verhindern.
Dichtungen und O-Ringe sind im Allgemeinen kostengünstige Lösungen und werden in den meisten Anwendungen eingesetzt. Diese Dichtungen werden oft aus gestanzten oder konvertierten elastomeren Flachmaterialien hergestellt, die mit druckempfindlichem Klebstoff oder Polymeren laminiert sind, die nach spezifischen Anforderungen geformt sind. Boyds umfassende Materialkompetenz, Erfahrung in der Produkt- und Prozessgestaltung und die große Vielfalt an Präzisionsfertigungsmethoden ermöglichen es uns, zuverlässige und kostengünstige kundenspezifische Dichtungen mit optimalen Leistungsmerkmalen des Rohmaterials zu entwickeln, die optimal konfiguriert sind, um in Ihrer Baugruppe bestmöglich zu passen und zu funktionieren, und die mit den kosteneffektivsten Fertigungsmethoden hergestellt werden.

Dichtungen

Boyds Dichtungs- und Gleitringdichtungslösungen erreichen fast jede Branche mit Produkten wie Luftkanaldichtungen für Server oder landwirtschaftliche Geräte, Displaydichtungen für Konsumgüter oder Mobilelektronik und sogar Hochtemperaturdichtungen für Pkw und Nutzfahrzeuge. Wir passen Gleitringdichtungen und Dichtungen an, um einige der anspruchsvollsten Betriebsbedingungen zu erfüllen, mit dimensionalen Designs, die auf Ihre spezifische Anwendung zugeschnitten sind, und einer sorgfältigen Auswahl von Rohmaterialien mit einzigartigen Eigenschaften, die Ihren Umgebungs- und Leistungsanforderungen entsprechen. Unser technisches Team ist erfahren in der Übersetzung Ihrer Anwendungsspezifikationen in eine vollständig entwickelte Gleitringdichtungslösung, die optimales Material, Design und Verarbeitungsverfahren aufweist, um Ihre Projektanforderungen bestmöglich zu unterstützen.
- Luftkanaldichtungen
- Dichtungen
- Hochtemperatur-Dichtungsringe und -Dichtungen
Displayverbindungen und Dichtungen

Da immer mehr Verbraucher- und Business-Geräte LCD-, LED- und OLED-Displays integrieren, benötigen Hersteller zuverlässige und kosteneffektive Displayverbindungs- und Dichtungslösungen, die diese fortschrittlichen Bildschirme effektiv abdichten. Displaydichtungen dichten gegen das Eindringen von Verunreinigungen ab und managen Stoßbelastungen oder Vibrationen mit ultraengen Toleranzen, die die Displaybaugruppe während der gesamten Lebensdauer des Geräts schützen. Diese Displaydichtungen und Verbindungslösungen werden in Reinraumumgebungen gefertigt, um sicherzustellen, dass Ihre empfindlichen optischen Displays verunreinigungs- und partikelfrei sind.
Die integrierten Displaydichtungslösungen von Boyd sind multifunktionale Komponenten, die empfindliche Bauteile polstern, Feuchtigkeit und Staub aussperren und Stoß- oder Vibrationseinflüsse reduzieren. Die Segmentrahmentechnologie von Boyd, die für die Blendenverbindung verwendet wird, ist ein idealer Weg, um Abfallkosten zu reduzieren, die Materialausnutzung zu erhöhen und die Gesamtkosten für den Kunden deutlich zu senken.
- Lünette Bindung
O-Ringe und Radialdichtungen

O-Rings.com by Boyd Corporation ist ein ISO9001, AS9100C, ISO13485, IATF16949 und ISO14001 registrierter Hersteller, der hochwertige O-Ringe und kundenspezifische Gummidichtungen anbietet.
Unser erstklassiges Team hilft Ihnen, die richtige Verbindung, Oberflächen und Füllstoffe für Ihre O-Ringe, Radialdichtungen und Axialdichtungen zu finden. Wir bieten mehr als 600 Verbindungen an, darunter Nitril (Buna-N), Silikon, Fluorkohlenstoff, Ethylenpropylen-Dienmonomer (EPDM) und andere in Standardgrößen und Sonderanfertigungen.
Wir streben nach höchster Qualität, termingerechter Lieferung und bestem Kundenservice in der O-Rings-Industrie. Unser Engineering-Team unterstützt Sie bei der technischen Unterstützung und der richtigen radialen oder axialen Abdichtung für Ihre Anwendung.
- Maßgeschneiderte O-Ringe
- Standard-O-Ringe
- Vierfachringe und Vierkantringe
- Stecker und Kappen
Schäume

Boyd hat ein äußerst umfangreiches Portfolio an offenzelligen Schaumstoffen und geschlossenzelligen Schaumstoffen in einer breiten Palette von Materialien, einschließlich unseres eigenen nicht brennbaren Hochleistungs-Solimide®-Schaumstoffs, der sich ideal für die thermische und akustische Isolierung eignet. Unsere Materialauswahlkompetenz und unsere Präzisionsverarbeitungstechnologien ermöglichen es uns, den richtigen Schaumstoff für eine optimale Druckkraftablenkung bereitzustellen, oder die Fähigkeit, verschiedenen Umweltbelastungen standzuhalten, und ihn mit anderen Produkten wie Klebstoffen zu einer kompletten Versiegelungslösung zu kombinieren. Boyd-Lösungen können variable Maßanforderungen erfüllen, um die Lagerkosten und die Montagezeit zu reduzieren. Mit Klebstoff laminierte Schaumstoffe können als einseitiges Schaumstoffband oder doppelseitiges Schaumstoffband mit unterschiedlichen Dichten, Druckverformungsresistenzen und Reißfestigkeiten konfiguriert werden, um die Anforderungen vieler verschiedener Anwendungen zu erfüllen.
- Solimide-Schaumstoff
- Offenzelliger Schaumstoff
- Geschlossenzelliger Schaumstoff
- Syntaktische & Hybridzelle
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!