D-Bulb-Dichtungen
Kostengünstige Umweltdichtungen
Schnellanforderung
Zurück zum Partikel- und Flüssigkeitseingangsschutz
D-Bulb-Dichtungen
Produktinformationen Schlüsselbranchen Verwandte Produkte
D-Bulb Seals sind eine erschwingliche erste Verteidigungslinie, die zwei flache Oberflächen gegen Verunreinigungen durch Wasser und Staub abdichtet. Je nach Struktur und Einbau von D-Bulb-Dichtungen können sie auch Vibrationen zwischen den Oberflächen absorbieren. Automobile und andere Schiffe sind mit Wetterdichtungen oder D-Bulb-Dichtungen ausgestattet, um die Elemente zu bekämpfen, denen die meisten Fahrzeuge ausgesetzt sind. Ohne Wetterabdichtung wären die Passagierkabine und empfindliche oder teure Komponenten im Fahrzeug umweltbedingt, was die Fahrzeugwartung teuer oder das Benutzererlebnis unbequem machen würde. D-Bulb Dichtungen sind eine maßgeschneiderte Methode der Abdichtung zu einem erschwinglichen Preis. Diese Dichtungen sind so konzipiert und hergestellt, dass sie ein Fahrzeug oder Gehäuse auf der Grundlage einzigartiger Modellsystemanforderungen und funktionaler Absichten schützen. D-Bulb Dichtungen werden häufig verwendet, um zu verhindern, dass Wasser und Feuchtigkeit in ein Gehäuse gelangen, vor allem in Fahrzeugen. Ein durchschnittliches Auto kann bis zu 16 verschiedene Dichtungen enthalten, von denen etwa die Hälfte allein in den Türen ist. D-Bulbs versiegeln auch kostengünstig zwischen einer Abdeckung und einer Basis oder anderen Komponenten, die mechanisch zusammensitzen, wie z. B. das Abdichten eines Filters zwischen Gehäuse und Deckel. Boyds Fachwissen in der Polymerversiegelung ermöglicht es uns, D-Bulb-Dichtungen in einer breiten Palette von Geometrien, Materialien und zusätzlichen Funktionen zu produzieren, um Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Wir extrudieren verschiedene Gummis oder Kunststoffe zusammen und integrieren spezielle Stahlinnenkerne für Türklemmen oder andere mechanische Befestigungen, um eine einbaufertige Dichtung herzustellen. Unsere Fähigkeit, wettbewerbsfähige D-Bulb Seals anzupassen, macht Boyd zu einem idealen Dichtungspartner für die Vielfalt der Dichtungen, die Sie für Ihr Projekt benötigen.

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!