Das erfahrene Technikerteam von Boyd verfügt über Fachwissen im Bereich gestanzter und gefertigter Metallkomponenten für langfristige und zuverlässige Anwendungen wie z. B. Strukturkomponenten wie Befestigungs- und Metallhalterungen aus rostfreiem SUS304-Stahl oder Festplattendämpfer. Von der Produkt- oder Fertigungsentwicklung über komplexe Werkzeuge für Folgeverbundwerkzeuge bis hin zu Produkten für die Teilereinigung und Montage bieten wir umfassende Komplettlösungen in Sachen Metallstanzen und -fertigung. Mit strengen Kontrollen zur Sicherstellung des Produktionsablaufs, termingerechter Lieferung und Reinraum-Fertigungsumgebungen bis zur Klasse 100 liefern wir Null-Fehler-Metallstanzteile und gefertigte Produkte, die die relevanten internationalen Normen erfüllen.
Lösungen
- Präzisionspressen von 10 bis 1100 Tonnen für verschiedene Metalle, Dicken und Abmessungen
- Progressiver Prägedruck oder stufenweises Prägen von Metallkomponenten mit kompliziertem oder anspruchsvollem Aufbau und Design
- CNC-Laser, Revolverstanzpressen und Drahtschneiden, einschließlich Materialien bis zu einer minimalen Dicke von 3 mm, ideal für schnelle Durchlaufzeiten und Prototypenerstellung
- Metallumformung: Rollformen, Biegen, Scheren, Formgebung
- Roboterunterstütztes Laser- und Punktschweißen
- Entgraten, Körnen, Polieren, Sandstrahlen, Markieren, Selbstentfetten oder -reinigen und Lasergravur für eine präzise Endbearbeitung
- Fertigung in Reinräumen von Klasse 100 bis 100k, Ultraschallreinigung
- Nivellierung mit Koordinatenmessgerät
- Komplette Montagelösungen einschließlich Nieten, Bolzen, Halterungen, NC-Nietung und automatischem Gewindebohren
- Verschiedene Oberflächenbehandlungen: unbehandelt, galvanisiert (Zinn, Zink, Nickel, Gold), stromlose Abscheidung, Pulverbeschichtung, Nass-Lackierung, Polieren
- Wärmebehandlung einschließlich Glühbehandlung, Abschrecken, Wasserstoffversprödung
- Mit Kunststoff oder Kautschuk umspritztes Metall
Materialien
- Verschiedene branchenübliche oder spezifizierte Metalle einschließlich unterschiedlicher rostfreier Stähle wie SUS304, Aluminium, Kupfer und anderer Materialien.
Anwendungsbereiche:
- Halterungen
- Festplattendämpfer
- Unterlegscheiben
- Montagelaschen
- Filterrahmen
- Klammern
- Federn
- Batteriekontakte und -klemmen
- Motorkomponenten
- Multimediageräte
- Türriegel und Fenster
- Strukturelemente für Fahrzeugsitze und Fahrzeugrahmen
- Halterungen und Strukturen für Ausrüstung für Büroautomation und Heimanwendungen
- Gehäuse für Instrumententafeln, Kästen, Kühlkörper, Abschirmkäfige