Silikonschläuche dienen als Saug-, Spül- und Drainageschläuche für den Transport von Blut (bis zu 29 Tagen), Körperflüssigkeiten und körperverträglichen Flüssigkeiten in und aus dem menschlichen Körper, mit optionalem Anschluss an Saug- und Spülgeräte. Rohre können mit integrierten Anschlüssen für Saug- und Spülvorrichtungen hergestellt werden. Typische Anwendungen sind Operationssäle, Anästhesie, Intensivmedizin und die Behandlung medizinischer Notfälle.
Boyd verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung, Konstruktion und Herstellung von extrudierten Silikonprodukten und Formteilen. Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Medizintechnik und produzieren ein großes Portfolio an medizinischen Silikonteilen. Dazu gehören Saugrohre, Bewässerungsrohre, Entwässerungsrohre und mehr.
Wir bieten Silikonschläuche für Händler, Einkaufsverbände und Handwerker an. Wir arbeiten mit Herstellern von Absaugvorrichtungen, Spülvorrichtungen und fertigen Drainagerohrsätzen zusammen.
Unsere Silikonschläuche erfüllen alle Anforderungen an die Biokompatibilität in typischen Anwendungen. Die Schläuche enthalten eine Bedienungsanleitung mit detaillierten, validierten Zubereitungsanweisungen. Tuben müssen vor Gebrauch in einem RDG gereinigt und dampfsterilisiert (134°C) werden. Die hervorragende Materialbeständigkeit von Silikon garantiert Flexibilität bei der Zubereitung. Andere gängige Sterilisationsmethoden wie Hitze-, EO-Gas- oder Gamma-Sterilisation sind ebenfalls möglich.