Bänder
Schnellanforderung
Bänder bestehen aus spezialhaften Klebstoffen in unterschiedlichen Formaten, die für eine Vielzahl von Anwendungen optimiert sind. Sie revolutionierten die Fähigkeit, Komponenten in der industriellen Fertigung, Elektronikgeräten, medizinischen Anwendungen, Automobilbaugruppen, Etikettierung und praktisch jeder anderen Industrie schnell zu verbinden und zu montieren.
Da Bandanwendungen so stark variieren, gibt es eine Vielzahl von verfügbaren Lösungen mit drastisch unterschiedlichen wissenschaftlichen Formulierungen und mechanischen Präsentationen, die für unterschiedliche Anwendungen optimiert sind. Oberflächenenergieverträglichkeit, Temperaturbereich, Anpassungsfähigkeit, Haftfestigkeit, Schälfestigkeit, Scherfestigkeit, Push-Out-Stärke, Wiederverwendbarkeit, dauerhafte Verklebung und Umgebungsbeständigkeit sind nur einige variable Faktoren, die zur Anpassung von Band zur Verfügung stehen Leistung. Hinzu kommen die unendlichen Anpassungsmöglichkeiten, wie diese Bänder für Ihre einzigartigen Anwendungen hergestellt werden können, die Auswahl und Das Entwerfen einer optimalen Bandlösung überwältigend machen.
Hier kann Boyd helfen. Wir arbeiten seit mehr als 70 Jahren eng mit unseren strategischen Lieferpartnern zusammen, die die weltweit größten Innovatoren für Band- und Klebstoffformulierungen sind. Wir verstehen die Wissenschaft, diese innovativen Bandformulierungen in Ihre kundenspezifischen Anwendungen anzuwenden. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Formulierung für Ihre Leistungsanforderungen und Verwendungsumgebungen und verwenden dann Industriedesign für Herstellungsmethoden, um sicherzustellen, dass Ihre Komponenten innerhalb Ihrer Konstruktionstoleranzen hergestellt und in einem kundenspezifisches konfiguriertes Format, optimiert für die automatisierte oder Handmontage in Ihre Anwendung. Wir helfen Ihnen, Klebstoffwissenschaft in reale Komponenten zu übersetzen, die für Kosten und Leistung in Ihren Wertschöpfungsketten optimiert sind.

Bandlösungen:

Druckempfindliches Klebeband
Klebstoffformulierungen, die mit nominal emgelnem Druck für eine effiziente und zuverlässige dauerhafte oder wiederverwendbare Sicherung verbunden sind.

Transferbänder
Klebstoff frei von internen Trägerfolien, die erhebliche Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Bewegung bieten.

Zweifach beschichtete Klebebänder
Klebstoff auf beiden Seiten einer Trägerfolie beschichtet, die zusätzliche Stabilität, Maßtoleranzkontrolle und einfache Installation bieten.

Maßgeschneiderte Klebebänder
Spezielle Klebstoffsysteme für wiederverwendbare Anwendungen oder das Verkleben unterschiedlicher Materialien mit unterschiedlichen Klebstofftypen auf beiden Seiten der internen Trägerfolie.

Laminierbänder
Ideal formuliert zum Laminieren von Klebeschichten oder Schutzfolien zu Paarungskomponenten und Materialien wie Schaum, Gummi, Dünnschichtmetalle und Kunststoffe, Gewebe, Papier und anderen Substraten.

Schaumbänder
Klebstoff, der auf einer oder beiden Seiten eines Schaumkerns für ein- oder doppelseitiges Schaumband beschichtet ist und ideal für Anwendungen geeignet ist, die Dämpfung, Vibrationsmanagement, akustische Dämpfung, Temperaturzyklus, Abdichtung und Oberflächen mit sehr unterschiedlichen Pegeln erfordern.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!