Verbindungs- und Klebe-Systeme
Wichtige und leistungsstarke Materialien, die Komponenten schnell und zuverlässig befestigen und mechanische Verbindungselemente unterstützen oder ersetzen.
Schnellanforderung
Verbindungs- und Klebe-Systeme
Medizinische Klebstoffe Display- und Folienverklebung Mechanische Befestigungssysteme Klebebänder
Bei den Verbindungs- und Klebe-Systemen handelt es sich um hochentwickelte Materialien, die eine große Auswahl an Klebebändern, Epoxiden, transparenten Klebstoffen oder -gummis (OCA/OCR) sowie druckempfindlichen Klebstoffen (PSA) bieten. Diese Materialien haften typischerweise eine Vielzahl von Substraten aneinander oder verbinden Komponenten zu einer Baugruppe. In fast allen Industriezweigen gehören Klebstoffe und Verbindungsmaterialien zu den wichtigsten Komponenten für Hochleistungsanwendungen.
Jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung kundenspezifischer Lösungen machen Boyd zum Experten, wenn es um einen schnellen und einfachen Zusammenbau mit Klebstoffen und Klebeband geht. Durch die Anwendung einer Reihe wichtiger Parameter sind die Ingenieure von Boyd in der Lage zu bestimmen, welches Klebe-System am besten für eine Anwendung geeignet ist. Der Erfolg oder das Versagen eines Klebstoffs beruht auf mehreren Faktoren wie Haftungsuntergrund, Polymerart, Oberflächenbeschaffenheit, Aushärtungszeit oder Witterungsbedingungen. Um das Risiko von ungenügender Zugkraft und Schlagfestigkeit, nicht angemessener Temperaturbeständigkeit oder einer kürzeren Produktlebensdauer zu vermeiden, müssen alle Aspekte einer Anwendung berücksichtigt werden.
Downloads
Produktübersicht für Verbindungs- und Klebe-Systeme

Display und transparente Klebstoffe

Mehr und mehr Produkte integrieren grafische Schnittstellen, um die Kundenzugänglichkeit mit LCD-Displays, LED-Bildschirmen und jetzt OLED-Bildschirmen zu verbessern. Die LCD- und OLED-Bildschirmanzeigetechnologien erfordern unterstützende Komponenten, die ihr Funktionieren oder eine Leistungssteigerung unter Beibehaltung der optischen Integrität ermöglichen. Grafikdisplay-Lösungen tragen dazu bei, den Gerätebetrieb über einen längeren Zeitraum zu verbessern, einschließlich Verbindungssysteme für Displays, Schwingungsmanagement, transparente Klebstoffe (OCA), Fensterbänder, Sperrfolien und Wärmemanagement.
Boyd Corporation ist bewandt in Display-Technologien und transparenten Klebstoffen, die unsere Beziehungen zu und unser Wissen über erfahrene Rohstoffhersteller und unser hauseigenes Fachwissen in der Präzisionsverarbeitung nutzen, um kosteneffektive, registrierungskontrollierte und leistungsstarke Display-Lösungen mit engen Toleranzen herzustellen.
- Integrierte Displaydichtungen
- Lichtkontrollfolien
- Lünette Bindung
Bänder

Bänder werden in fast jeder Branche und Anwendung eingesetzt. Um den unterschiedlichen Produktanforderungen gerecht zu werden und verschiedensten Umgebungsbedingungen standzuhalten, hat Boyd unser Klebebandportfolio entwickelt, um Lösungen für nahezu jede Situation vorzuweisen. Bänder bestehen typischerweise aus einem Stütz- oder Trägermaterial, in der Regel Polyethylen- oder Polyurethanfolie oder Schaumstoffträgern, die ein- oder beidseitig mit Klebstoff beschichtet sind, um ein- oder doppelseitiges Klebeband herzustellen. Bänder mit einem Träger bieten den Vorteil der Stabilität und Maßhaltigkeitskontrolle bei der Montage und Installation, bieten aber möglicherweise nicht die Flexibilität eines Transferbandes. Transferklebebänder sind reiner Klebstoff ohne Schaumstoff- oder Folienträger und sorgen für ein hohes Maß an Flexibilität und Bewegung einer Komponente. Dieses Maß an Flexibilität kann bei der Montage oder Installation für toleranzkontrollierte Anwendungen schwierig zu handhaben sein. Gängige Klebstoffe sind Acryl, modifiziertes Acryl, Gummi oder Silikon als Transferband oder auf einem Trägermaterial beschichtet. Diese können als Haftkleber (PSA), einseitiges Klebeband, doppelseitiges Klebeband, wärmeaktiviertes Klebeband, beschichtetes Klebeband und andere Rezepturen zum Verbinden spezifischer, ähnlicher oder unterschiedlicher Materialien dargestellt werden.
Boyd hat Zugang zu dem weltweit breitesten Portfolio an spezialisierten Klebstoff- und Klebebandlieferanten und kann zusätzlich kundenspezifische Formulierungen für Ihre Anwendung laminieren. Unsere Fähigkeit, mit unseren erstklassigen Präzisionsverarbeitungsprozessen wie u. a. Rotationsstanzen, Konturschnitt und Schlitzen Materialien zu mischen und aufeinander abzustimmen, kann kundenspezifische Kompositband-Lösungen für jede Anwendung schaffen. Vollflächiger Klebstoff, Kompressenplatzierungsklebstoff und selektiv deckende Klebstoffdesigns ermöglichen es Boyd, die Materialausnutzung und Produktleistung nach Ihren Vorgaben zu optimieren. Wir sind versiert in der Entwicklung und Herstellung einer Vielzahl von hochmodernen Lösungen mit ultra-engen Toleranzen für die Laminierung mehrerer Materiallagen für komplexe Zusammenstellungen und die Herstellung von Mehrwertlösungen, die für automatisierte Montageanlagen mit Registrierungssteuerung für Pick-and-Place in Rolle-zu-Rolle-Präsentation von Teilen oder einzeln verpackt formatiert sind.
- Druckempfindliches Klebeband
- Zweifach beschichtete Klebebänder
- Laminierbänder
- Transferbänder
- Maßgeschneiderte Klebebänder
- Schaumbänder
Medizinische Klebstoffe

Der expandierende Markt für Wundversorgung und medizinische Einmalartikel wird von Boyd mit ISO 13485 und FDA-registrierter Fertigung in Nordamerika, Europa und Asien gut bedient. Boyds erfahrene Beschaffungs-, Design- und medizinische Qualitätsmanagement-Teams nutzen unsere FDA-registrierten Anlagen, Reinraumumgebungen, Prototyping-Fähigkeiten und Produktionsausrüstungen für kleine bis große Mengen, um qualitativ hochwertige, reine, rückverfolgbare und zuverlässige Medizinprodukte herzustellen.
Mit der Übernahme von CSI Medical hat sich Boyds Spezialisierung und jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der medizinischen Auftragsfertigung weiter vertieft. Wundbehandlungsprodukte beinhalten medizinische Klebstoffe für Verbraucher, Verbandmittel, Tracheostoma-Pflege und industrielle Wundbehandlungslösungen inklusive Arzneimittelzuführung. Die Boyd Corporation ist ein weltweit führender Hersteller von Wundversorgungs- und medizinischen Einmalartikeln mit umfassender Erfahrung und Fachkenntnis in Sachen Hautkontakt-Klebstoffen und -Bändern sowie Artikeln für den einmaligen und mehrmaligen Gebrauch.
Mechanische Befestigungssysteme

Die mechanischen Befestigungssysteme von Boyd sind ideal für Anwendungen, die mechanische Befestigungen für dauerhafte Verbindungen oder wiederverwendbarere und anpassbare Lösungen erfordern. Boyd bietet ein- und zweikomponentige Epoxide für dauerhafte mechanische Verbindungen an, die mit anderen Eigenschaften wie höherer Wärmeleitfähigkeit oder elektrischer Isolation kombiniert werden können. Klettverschlüsse ermöglichen temporärere Verbindungen zwischen Stoffen, funktionieren aber über viele Befestigungszyklen hinweg.
- Wiederaufschließbare Verbindungselemente
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!