Friction Stir Welding (FSW) ist ein Festkörper-Verbindungsprozess, der ein maßgeschneidertes Werkzeug verwendet, das aus einer Sonde oder einem Stift und einer Schulter besteht. Das Werkzeug wird in zwei feste Materialien an einer Verbindungslinie untergetaucht, indem die Abwärts- und Rotationskraft einer Spindel verwendet wird, um Wärme reibungsfrei zu erzeugen. Während sich das Werkzeug durchläuft, rührt die Sonde Material, das eine Festphasenverbindung bildet.
Flüssigkalte Platten sind Produkte, die oft Reibung srühren verschweißt sind. Dieser Prozess wird auf einer Hochgeschwindigkeits-Vertikal-CNC-Maschine implementiert. Die Bearbeitung und das Schweißen erfolgt auf derselben Arbeitsplatzgruppe, was zu einer überlegenen Ausrichtung und Registrierung des Teils sowie zu einer minimierten Wartezeit führt.