Reinraumfertigung und Montage

Precision Converting-Funktionen in Kombination mit Reinräumen der Klassen 100 bis 100K bieten schadstofffreie Lösungen für sensible Anwendungen.


Schnellanforderung


Reinraumfertigung, Montage & Kitting

Die Herstellung und Montage von Komponenten für hochwertige medizinische und leistungsstarke elektronische Anwendungen erfordert eine saubere und kontrollierte Umgebung. Empfindliche Komponenten, die Verunreinigungen ausgesetzt sind, können katastrophale Probleme verursachen. Foreign Object Debris (FOD) erhöht Klebstoff- und Folienmontagefehler, was bei niedrigeren Ausbeuten für Produkte wie Displaydichtungen für mobile Elektronik kostspielig sein kann. Optisch klare Klebstoffe wurden entwickelt, um die Display-Auflösung zu verbessern und erfordern keine optischen Defekte. Die Lagerung, Handhabung und Herstellung von OCAs in einer kontrollierten Reinraumumgebung sorgt für optische Reinheit. Kontaminierte medizinische Verbände oder Wundverschlussprodukte, die bei einem Patienten verwendet werden, können infektionen und die Gesundheit und Sicherheit des Patienten gefährden. Partikelfreie Produkte, die in einer Reinraumumgebung für sensible Anwendungen hergestellt werden, sind effektiver, sicherer und erschwinglicher für Ihren Endkunden und stellen Ihnen die bestmögliche Lösung sicher.

Boyd Corporation verfügt über FDA-registrierte Einrichtungen und entspricht den aktuellen Good Manufacturing Practice Regulations (CGMP), um sicherzustellen, dass die von uns hergestellten Produkte und Komponenten den hohen Qualitätsanforderungen unserer Kunden entsprechen. Unsere Reinraumumgebungen sind regelmäßig nach international anerkannten Standards zertifiziert, von Klasse 100 bis Klasse 100K, um eine Vielzahl von Sauberkeitsbedürfnissen zu erfüllen. Reinraumeinrichtungen sind mit gut gewarteten und kalibrierten Maschinen ausgestattet, die zuverlässigen und reproduzierbaren Prozessen für kleine bis große Volumina entsprechen. Von der Materialbeschaffung und -lagerung über saubere Handhabungs- und Herstellungsverfahren bis hin zu Montage-, Kitting- und Versandkomponenten stellt Boyd sicher, dass wir empfindliche Materialien sauber und FOD-frei halten, um anspruchsvolle Standards zu erfüllen und gleichzeitig hohe Ausbeuteraten einzuhalten. Unsere 100.000 Reinräume der Klasse 100 mit voll ausgebildetem und erfahrenem Personal bieten Ihnen die richtige Reinraumumgebung für Ihre Anwendung.