Dienstleistungen
Schnellanforderung
Boyd Corporation hat in den letzten +90 Jahren eine breite Palette von Dienstleistungen und Fähigkeiten entwickelt, um den Erfolg unserer Kunden zu ermöglichen. Wir unterstützen Sie überall in Ihrem Produktlebenszyklus, von der ersten Konzeption und Konstruktion, Prototyping und Materialmustern bis hin zur Fertigung und Fertigung. Unser Team ist darauf ausgerichtet, dort einzuspringen, wo Sie uns brauchen. Boyd kann ein Berater sein, eine Erweiterung Deseigenen Teams sein oder als eine ganze Abteilung agieren.
Lesen Sie mehr über unsere Dienstleistungen unten, um zu sehen, wie wir Ihnen helfen können, Ihren Erfolg zu ermöglichen.

Software

Aavid, Thermal Division der Boyd Corporation hat jahrzehntelanges thermisches Know-how und empirische Daten genutzt, um revolutionäre neue Softwareanwendungen für den Einsatz in der thermischen Modellierung zu entwickeln.
Wir sahen die Notwendigkeit eines optimierten und genaueren Rechendesigns komplexer Systeme, daher entwickelte Aavid Software-Tools, um diese Anforderungen zu erfüllen. Da Wärmerohre, Dampfkammern, Wärmetauscher und Flüssigkeitssysteme für effektive Kühllösungen wichtiger werden, ermöglichen unsere thermischen Softwarelösungen Ingenieuren, sie genauer anzuwenden und mehr Vertrauen in ihre Leistung zu haben.
Design

Das weltweite Engineering-Team von Boyd widmet sich der Entwicklung und Herstellung von Dichtungs-, Schutz- und Wärmemanagementlösungen und -systemen, die Ihnen bei Innovationen helfen. Unsere Fähigkeiten und Ressourcen ermöglichen es uns, innovative Herausforderungen zu meistern. Boyd kann bei jedem Projekt helfen, sei es bei der Nachrüstung eines älteren Designs für Leistung oder Kostenverbesserungen, unter Verwendung der neuesten Technologien, um eine optimierte Lösung für die nächste Produktgeneration zu bieten, oder sogar Forschung und Entwicklung für zukünftige Fortschritte, die möglich sind. Tag verändern die Welt.
Unsere Ingenieure zeichnen sich durch Materialauswahl, Prozessinnovation und Komponentenintegration aus, die darauf abzielen, die Leistung oder Kosteneffizienz Ihres Produkts zu verbessern.
- Materialwissenschaftliche Expertise
- Prozessinnovation
- Komponenten- & Systemintegration
Prototyping & Samples

Die Ingenieure von Boyd sind geschickt darin, eine breite Palette von Technologien zu integrieren und Umweltdichtungs-, Wärmemanagement- und Schutzfunktionen in einem einzigen Lieferumfang zusammenzuführen. Mechanische, thermische, elektrische, industrielle und Werkzeugbauer von Boyd zeichnen sich durch die Lösung von Herausforderungen, die Modellierung komplexer Systeme aus und konzentrieren sich auf den Übergang von Der Entwicklung vom Konzept zur Produktion. Wir liefern unübertroffene Leistung bei der Prototypenerstellung und stellen regionale Konstruktionsdienste für die weltweite Massenproduktion bereit. Die Nutzung von Boyd-Prototyping-Services beschleunigt Ihre neuen Produkteinführungsprozesse, indem die Anzahl der Prototyping-Zyklen vor der Massenproduktion verringert wird.
Unsere Ingenieure passen sich Ihren Bedürfnissen an, indem sie als Berater, als integrierter Teil Ihres Engineering-Teams oder als vollständig erarbeitende und Prototyping-Lösungen für Sie fungieren. Unsere Kunden profitieren von integrierten Lösungen für optimierte Prototypen, die auf anspruchsvolle Anforderungen zugeschnitten sind. Wir helfen Ihnen, Ihre Time-to-Market zu verkürzen, Ihren Zugang zu innovativen Lösungen zu erhöhen und Entwicklungszyklen und -kosten zu reduzieren.
Fertigung

Im Kern ist Boyd ein technisch fortschrittlicher Problemlöser. Wir nutzen unser umfassendes Wissen über komplexe Rohstoffe, vielfältige Fertigungstechnologien und vielfältiges Engineering-Know-how, um Ihnen zu helfen, Ihre anspruchsvollsten Design-Möglichkeiten zu lösen. Wir zeichnen uns durch die Herstellung komplexer, multifunktionaler Lösungen aus, die die Produktleistung und Effizienz verbessern. Wir arbeiten mit unbegrenzten Rohstoffauswahlen, um Ihre anspruchsvollen Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Unsere robusten Qualitätsmanagementsysteme gewährleisten Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, damit Ihre Produkte bestehen bleiben.
Unser globales Fertigungsteam umfasst drei Kontinente mit jahrzehntelanger kombinierter Erfahrung in einem sehr diversifizierten Kundenstamm. Wir kundenspezifische Design-Lösungen für Ihre einzigartigen Montage- und Lieferanforderungen. Unsere regionalen Designdienstleistungen arbeiten mit unseren globalen Massenproduktionsspezialisten zusammen. Boyd bietet erstklassigen Kundenservice auf der ganzen Welt, optimiert für Ihre komplexen Wertschöpfungsketten. Unser Ziel ist es, Ihre Gesamtbetriebskosten zu senken, wenn Sie mit Boyd zusammenarbeiten.
Prüfung und Validierung

Die Prüf- und Validierungsdienstleistungen von Boyd wurden entwickelt, um sicherzustellen, dass Produkte und Lösungen die Anwendungsanforderungen wie auch die Industriestandards erfüllen. Mit mehr als einem Dutzend Design-Centern auf der ganzen Welt stehen Test- und Validierungsdienstleistungen regional zur Verfügung, die mit Ingenieuren besetzt sind, die sowohl mit globalen Standards als auch mit lokalen Anforderungen vertraut sind. Das Engagement von Boyd Engineering für innovative Problemlösungen erstreckt sich auch auf Testdienste; Ingenieure arbeiten eng mit Kunden zusammen und passen sich an alle individuellen Anforderungen oder Spezifikationen an, um eine vollständige Produktvalidierung zu gewährleisten.
Boyd ist ISO 9001, AS 9100-D, IATF 16949, ISO 13485 & ISO14001 zertifiziert.
Weitere fazilitätsspezifische Zertifizierungen sind: AWS D17,1 (MIL-STD 1595A / MIL-STD-2219), AWS B2,2:2010, AWS C3.3, AWS C3,7:2005,AMS 2750D:2005, AMS 2770H:2006, MIL-H-6088G und MIL-B-7883C.
Darüber hinaus beschäftigt Boyd im Sektor Luft- und Raumfahrt qualifizierte Schweißer (zertifiziert nach AWS D17,1), AWS-qualifizierte Hartlöter (zertifiziert nach AWS B2,2) und zertifizierte Schweißinspektoren (zertifiziert nach AWS QC1-Standard).
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!